国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC22-22CT-T9 RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 2 キロビットのメモリーが使用可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • 最大 220 °C (428 °F)の拡張温度範囲
  • ポットハウジング
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
IQC22-22CT-T9の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプTag-it HF-I Plus(Texas Instruments)
EEPROM2 kBit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 25 °C (77 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
保管温度-25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
160 °C(433 K)で 50 時間
220 °C(493 K)で 30 秒間
気候条件静水圧:10 時間で 45 bar
耐衝撃性オシレーション(洞性):10 g、10~2000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠)
ショック(半洞性):100 g、6 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングNylotron
カプセル化成形材料エポキシ
取り付け
金属上はい
空気中はい
質量31 g
寸法
高さ15,4 mm
幅33 mm
長さ50,8 mm
構造タイプ長方形タイプ
一般的な注意事項