国を選択してください
RaDec-D Silver レーダーセンサー
追加機能付き標準レーダーモーションセンサー、回転方向監視付きダイナミックバージョン、検出範囲 2 m x 4.5 m、最大設置高さ 4 m、シルバーハウジング、リレー接点出力、ケーブル接続
主なメリットの概要
- インテリジェント機能付きマイクロ波モーションセンサー
- 人と車両の信頼性の高い検出
- 検知範囲の調整が非常に簡単
- 壁や天井に取り付け可能
- 方向検出およびクロストラフィック抑制を備えたバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT