国を選択してください
RLG28-55-4921/40a/73c/136 回帰反射型エリアセンサ
広く使用されている標準光電ハウジングに 6 ビームを備えた回帰反射型エリアセンサ、赤色光、検出範囲 4 m、切替え可能なライトオン / ダークオン、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 標準光電センサーエンクロージャ内に 6 つのライトビームを備えた回帰反射型エリアセンサー
- シングルビーム光電センサーと互換性があり交換可能な接続部
- 物体の形状や位置に関係なく、物体の前端を確実に検出
- 検出エリア全体で 12 mm 以上の物体をコンスタントに検出
- 物体のテクスチャに関係なく、すべての面を確実に検出します
- コントラスト差が 10 % の場合に切り替えます
- 明るく見やすいトランスミッタビームにより、センサーのアライメントが容易になります
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT