国を選択してください

グローバルサイトへ

V12-G-YE5M-PVC-18 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、1/2" - 20 UNF、3ピン、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています

もっと見る

Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V12-G-YE5M-PVC-18の技術データ

ピンの数3
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 11/2 インチ
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 300 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
80 °C(176 °F)を超える温度では、裂け目での伸長を減らします
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP68/IP69K
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU 、 黄色
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅5.9 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、コンベアチェーンに適する
色黄色
コア3 x 0.75 mm2
導体構造42 x 0,15 mm
長さL5 m
質量306 g
一般的な注意事項