国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN5-F46-E2 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 5 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • 3 線式 DC
  • フラットハウジング
  • ケーブルタイ用取り付けスロット
  • ねじ取り付け用の貫通穴
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

CBN5-F46-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,5 mm
出力タイプ3 線式
設置条件
B0 mm
C10 mm
F20 mm / 50 mm
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 10 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 100 mA
最低動作電流Im0 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ≤ 100 µA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1200 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3,5 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
高さ5 mm
幅50 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項