国を選択してください
KFD2-SL-4 Solenoid Driver
Power amplifier
主なメリットの概要
- 4-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Output 600 mA per channel
- Logic inputs
- Common safety-oriented disable input
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL