国を選択してください
ML100-6-IR/95/102 回帰反射型センサー
偏光フィルタなしの回帰反射型センサ、プラスチックハウジング、検出範囲 5 m、赤外線ライト、感度調整器、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、NPN 出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- 使い勝手抜群の標準アプリケーション用光電センサーシリーズ
- ミニチュア設計
- 周囲光に反応しません
- 金属強化固定穴
- 赤外線付きバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR