国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

ML9-54-G/59/136/115b 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサーにより、物体を明確に検出

主なメリットの概要

  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • ティーチイン
  • コントラスト検出モードで汚れた場合の自動調整
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 相互干渉から保護(クロストークなし)
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
ML9-54-G/59/136/115bの技術データ

有効検出範囲0 ... 3,5 m (ティーチモード)
0 ... 5,7 m (ノーマルモード)
リフレクタの距離0 ... 3,5 m (ティーチモード)
0 ... 5,7 mm (ノーマルモード)
しきい値検出範囲7,6 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
角度偏差最大 ± 1°
ライトスポットの直径約 40 mm 検出範囲 1 m
発散角1,7 °
周囲光限度40000 Lux
MTTFd1050 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態 、 スタビリティコントロール 、 ティーチイン
制御エレメントティーチイン用キー
コントラスト検出レベル10 % - クリーンな水充填 PET ボトル
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA 24 V DC のとき
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f1000 Hz
応答時間500 µs
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ付き 200 mm 接続ケーブル
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面ガラス
質量約 25 g
寸法
高さ38 mm
幅23 mm
深度11 mm
一般的な注意事項