国を選択してください
MLV41-55/40a/92/102/126b 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き堅牢な回帰反射型センサー、コンパクトハウジング設計、検出範囲 8 m、赤色光、ライトオン/ダークオン、NPN 出力、弱い信号出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
- 非常に高いスイッチング周波数
- 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
- ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
- 高品質 Delta Seal コーティング済みアルミニウムハウジング
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR