国を選択してください
UC2000-30GM-IU-V1-HB 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- サービスプログラム ULTRA 3000 を介したセンサー設定の、アプリケーションに固有の調整を行うためのパラメータ化インターフェイス
- アナログ電流および電圧出力
- 調整可能な音響出力と感度
- 温度補正
- UL クラスI / ディビジョン 2 環境認証取得
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-30GM-IU-V1-HBの技術データ
| 検知範囲 | 80 ... 2000 mm | |
| 調整範囲 | 120 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 80 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 180 kHz | |
| 応答遅延 | 最小 65 ミリ秒 195 ミリ秒(工場出荷時設定) |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたはプログラム機能でオブジェクトが検出されました | |
| 黄色 LED 1 | 点灯:物体が評価範囲内 点滅:プログラム機能 | |
| 黄色 LED 2 | 点灯:物体が検出範囲内 点滅:プログラム機能 | |
| 赤色 LED | 点灯:温度 / プログラムプラグが接続されていません 点滅:故障またはプログラム機能物体が検出されません | |
| 温度/ティーチインコネクタ | 温度補正 、 評価範囲プログラミング 、 出力機能設定 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 消費電力 | P0 | ≤ 900 mW |
| インターフェイスの種類 | RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
| 同期周波数 | ||||||||
| ||||||||
| 出力タイプ | 電流出力 1 点 4~20 mA 電圧出力 1 点 0~10 V | |
| 解像度 | 評価範囲[mm] /4000、 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | 電流出力: ≤ 500 Ohm 電圧出力: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度の影響 | ≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり) ≤ 0.2 %/K (温度補正なし) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | |||||||||||
| |||||||||||
| CSA 承認済み | |||||||||||
| |||||||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | ||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブルコネクタ 、 M12 x 1 、 5 ピン 、 4 線式 | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 注 | 個々のコンポーネント:UC-2000-30GM-IUR2-V15、V1-G-2M-PVC、M-106 インパクトアダプタ、ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB**** | |||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。