国を選択してください

グローバルサイトへ

MH 01-M30 取り付け補助具

円筒形センサ用取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • M30 センサーに適しています
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH 01-M30の技術データ

内径30 mm
材料クランピングシリンダ:亜鉛ダイカスト
サポートブラケット:スチール
寸法
高さ78,4 mm
幅36,2 mm
長さ29,35 mm
注ロッドは含まれていません
一般的な注意事項