国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV41-6/25/115/136 回帰反射型センサー

堅牢な回帰反射型センサ、コンパクトなハウジング設計、検出範囲 9.5 m、赤色光、2 プッシュプル出力、固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 耐腐食性金属製ハウジングの堅牢シリーズ
  • 非常に高いスイッチング周波数
  • 動作モードの明確で機能的な表示コンセプト
  • ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作
  • 高品質 Delta Seal コーティング済みアルミニウムハウジング

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
MLV41-6/25/115/136の技術データ

有効検出範囲0 ... 9,5 m
リフレクタの距離フォイルリフレクタ 0,05 ... 3 m
レトロリフレクタ 0,01 ... 9,5 m
しきい値検出範囲12 m
基準対象物OFR-22800/76 、 H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 625 nm
偏光フィルターではない
角度偏差最大 ± 1,5 °
ライトスポットの直径約 300 mm 検出範囲 8,5 m
発散角1,5 °
光学面前面
周囲光限度20000 Lux
MTTFd940 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメントなし
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 30 mA
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面ガラスウィンドウ
質量100 g
寸法
高さ56,5 mm
幅31 mm
深度13,6 mm
一般的な注意事項