国を選択してください
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M 拡散モードセンサー
拡散モードセンサー、プラスチックハウジング、検出範囲 2500 mm(調整可能)、AC/DC バージョン、赤外線、ライトオン、リレー接点出力、固定ケーブル
主なメリットの概要
- 動作電圧 AC / DC
- 高視認性 LED
- リレー出力、ポテンシャルフリーオルタネータ 1 個
- コンパクトで安定したハウジング
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH