国を選択してください

グローバルサイトへ

PCV-KBL-V19-STR-USB 接続アダプタ

SSI、PROFIBUS DP、CANopen、PROFINET、および Ethernet/IP インターフェースを備えた PCV 読み取りヘッド用、電源および USB 接続ケーブル付き接続アダプタ

主なメリットの概要

  • 95~230 V AC 用の電源
  • SSI インターフェイス用
  • PROFIBUS DP 用
  • CANopen 用
  • PROFINET の場合
  • EtherNet/IP 用
  • 電源 アダプタ セット (EU、米国、英国、オーストラリア対応、プラグ交換式)
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
  • IT

PCV-KBL-V19-STR-USBの技術データ

動作電圧UB95 ... 230 V AC、 40 ... 60 Hz
出力電圧24 V DC
出力定格動作電流最大 1 A
供給電源、アダプタ セット (EU、米国、英国、オーストラリア) 同梱
の接続PC
インターフェイスの種類USB
の接続読み取りヘッド
インターフェイスの種類USB
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
接続タイプソケット M12 x 1 、 8 ピン
USB オスコネクタタイプ A(標準)
納品物電源 USB ケーブルユニット
一般的な注意事項