国を選択してください

グローバルサイトへ

GL-ES-IR/115/120 光電スロットセンサー

光電スロットセンサー

主なメリットの概要

  • 赤外線光源
  • 周囲光に反応しません
  • 高いスイッチング周波数
  • 堅牢で、周囲の干渉に影響されません
  • 最大 60 V DC の供給電圧変動に対する耐性
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
  • ZH

GL-ES-IR/115/120の技術データ

検知範囲0 ... 24 mm
光源LED
ライトタイプ赤外線 、 950 nm
テストEN 60947-5-2
マーキングCE
スロット幅24 mm
スロット深さ24 mm
周囲光限度ハロゲンライト 100000 Lux 、 EN 60947-5-2:2007 に準拠
動作インジケータ赤色 LED
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0< 30 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力補完的 PNP 2 点 、 逆極性保護 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2 V
切替え周波数f100 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPPO
光学面PC
一般的な注意事項