国を選択してください

グローバルサイトへ

V94-G-YE4M-STOOW ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、7/8"、4ピン、STOOWケーブル

主なメリットの概要

  • 7/8 インチねじ
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V94-G-YE4M-STOOWの技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 17/8 インチ
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 600 V
テスト電圧1500 V
作動電流IB10 A
体積抵抗< 5 mΩ
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
保護等級IP67
材料
接点Cu 合金 金 めっき
本体PVC、黄色
ケーブルPVC
溝付きナットニッケルめっき黄銅
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 10,7 mm
曲げ半径10 x ケーブル直径
色黄色
コア4 x 1.5 mm2 (16 AWG)
長さL4 m
質量707 g
注STOOW UL 標準
一般的な注意事項