国を選択してください

グローバルサイトへ

MLV41-8-H-RT-5036 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 色や構造に関係なく、すべての表面を確実に検出
  • 黒白の差が最小
  • 高精度のバックグラウンド抑制
  • 非常に高いスイッチング周波数
  • クリアに表示される機能インジケータ
  • 短絡および低電圧インジケータ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
MLV41-8-H-RT-5036の技術データ

検出範囲30 ... 320 mm 固定
バックグラウンド抑制検出範囲の上限の + 10 %
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 15 % のとき 320 mm
ライトスポットの直径約 8 mm (センサー範囲で) 320 mm
発散角1,5 °
周囲光限度40000 Lux
MTTFd1260 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED 2 個
オン:スキャン範囲内の物体
オフ:スキャン範囲外の物体
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 25 mA
信号出力プッシュプル(4 in 1)出力 2 点、補完、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC 、 DIN EN 50178 に準拠した機能絶縁
UL 認証cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続固定ケーブル 300 mm 付き M12 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングアルミニウム 、 Delta-Seal コーティング済み
光学面ガラスウィンドウ
質量100 g
寸法
高さ56,5 mm
幅31 mm
深度13,6 mm
一般的な注意事項