国を選択してください
IPH-F90A-V1 RFID R/W デバイスIDENTControl
LF RFID R/W デバイス
主なメリットの概要
- V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
- 機能表示用デュアル LED
- 保護等級 IP67
- IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
IPH-F90A-V1の技術データ
| 動作周波数 | 125 kHz | ||||||||||
| 転送レート | 2 kBit/s | ||||||||||
| 検知範囲 | |||||||||||
| |||||||||||
| UL ファイル番号 | E87056 | ||||||||||
| MTBF | 350 a (+40 ° C で動作) | ||||||||||
| 緑色 / 黄色 LED | 緑色:電源オン 緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました 黄色:データキャリアが検出されました |
| 消費電力 | P0 | ≤ 1,2 W |
| 供給 | IDENTControl から | |
| 磁場強度 | 10 m で < 27.3 dBμA/m |
| 無線機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| 周囲温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | コネクタ M12 x 1 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 180 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。