国を選択してください

グローバルサイトへ

IPH-F97-V1 RFID R/W デバイスIDENTControl

LF RFID R/W デバイス

主なメリットの概要

  • V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
  • 機能表示用デュアル LED
  • 保護等級 IP67
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

IPH-F97-V1の技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
検知範囲
読み取り距離1 ... 70 mm (トランスポンダ IPC03-50P 付き、25 °C)
書き込み距離1 ... 58 mm (トランスポンダ IPC03-50P 付き、25 °C)
幅最大 450 mm
UL ファイル番号E87056
MTBF350 a (+40 ° C で動作)
緑色 / 黄色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
消費電力P0≤ 1,2 W
供給IDENTControl から
磁場強度10 m で < 27.3 dBμA/m
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングABS 20 GF
カプセル化成形材料WEVO 403FL/300
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 50 mm
マルチプレックスオフ:≥ 1000 mm
質量約 500 g
寸法
高さ34 mm
幅50 mm
長さ540 mm
一般的な注意事項