国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H33 リフレクタ

ねじ固定式リフレクタ

主なメリットの概要

  • M3 金属製ねじ付きインサート
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H33の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ11,2 mm
幅12,9 mm
長さ33,4 mm
取り付けM3 金属製ねじ付きインサート
一般的な注意事項