国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-3T-0,3M-PVC-CCL-V1-G Yスプリッタケーブル

CC-Link 用 Y 型接続ケーブル

主なメリットの概要

  • バスを中断せずにデバイスを交換することが可能
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
  • ピン 1 に接続されたシールド
  • 最大 10 メガボーのデータ転送
CC-Link® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-3T-0,3M-PVC-CCL-V1-Gの技術データ

ピンの数3 + 1 x スクリーン
転送レート最大 10 MBit/s
定格電圧Ur60 V
定格電流Ir4 A
体積抵抗≤ 5 mΩ
周囲温度本体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F)
保護等級IP65
接続M12 コネクタ / ソケット、4 ピン、CC-Link 用 A コード
材料
接点CuZn
接触面Ni/Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁PE
ケーブル
被覆直径∅ 7,7 mm
曲げ半径ケーブル直径が > 10 倍、固定
色赤色
コア3 x 0.5 mm2
長さL0,3 m
質量約 112 g
一般的な注意事項