国を選択してください

グローバルサイトへ

V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD アダプタケーブル

ヌルモデムケーブルを使用した PC 接続用の D-Sub 上のアダプタ M8

主なメリットの概要

  • EMC シールド付き
  • ハロゲンフリー
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBDの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 1,5 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
D-SUB コネクタ : IEC 807-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
周囲温度
コネクタ 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
コネクタ 2-55 ... 105 °C (-67 ... 221 °F)
ケーブル、固定-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
コネクタ 1
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和使用可能
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP67
コネクタ 2
保護の緩和ねじ UNC 4-40
挿抜耐久性min. 100
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 100 N / 300 mm
被覆の色灰色(RAL 7001 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1-3: 白色
コア 2: 未使用
コア 3-2: 黒色
芯線 4-5 : 青色
コア構造19 x 0,15 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL0,15 m
ケーブルコードLi 9Y 11YM 4 x 0.34
質量67 g
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Au
燃焼性V-2
コネクタ 2
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
接触面Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
耐化学薬品性良好
一般的な注意事項