国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

OFR-7610-5000/76 反射テープ

反射テープ

主なメリットの概要

  • 優れた光学性能データ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-7610-5000/76の技術データ

構造タイプロール
周囲温度15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
材料タイプ 7610
寸法5000 mm x 76 mm
高さ5000 mm
幅76 mm
取り付け自己接着
一般的な注意事項