国を選択してください

グローバルサイトへ

OFR-7610-45700/25 反射フィルム

反射テープ

主なメリットの概要

  • 優れた光学性能データ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-7610-45700/25の技術データ

構造タイプロール
周囲温度15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
材料タイプ 7610
寸法45700 mm x 25 mm
高さ45700 mm
幅25 mm
取り付け自己接着
一般的な注意事項