国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-VDM28-01 取り付け補助具

保護ガラス板または開口部を挿入するための金属エンクロージャ

主なメリットの概要

  • 保護ウィンドウおよびダイアフラムを設置するための金属製センサエンクロージャ
  • 抜群の機械的保護を実現
  • さまざまな要件に適応可能
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-VDM28-01の技術データ

材料ステンレス鋼 1.4301/AISI 304
質量45 g
寸法
高さ27 mm
幅58 mm
長さ88,5 mm
シリーズVDM28
一般的な注意事項