国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-VDM28-01-A 取り付け補助具

光学面を保護するガラスパネル

主なメリットの概要

  • 光学面を保護するガラスパネル
  • 取り付けには、金属製エンクロージャ OMH-VDM28-01 が必要です
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-VDM28-01-Aの技術データ

材料ガラス
質量8 g
寸法
高さ2 mm
幅26 mm
長さ68 mm
注測定範囲の上限から 20 % を引いた値
シリーズVDM28
一般的な注意事項