国を選択してください

グローバルサイトへ

V95-G-YE5M-PVC-22 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、7/8" - 16 UNF、5ピン、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 7/8 インチねじ
  • 振動に対する耐性
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V95-G-YE5M-PVC-22の技術データ

ピンの数5
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 17/8 インチ
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 300 V
作動電流IB最大 4 A
周囲温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
汚染度3
保護等級IP68
材料
接点金 めっき 銅合金
本体PVC
ケーブルPVC
溝付きナットニッケルめっき黄銅
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 5,7 mm
色黄色
コア5 x 0.34 mm2
長さL5 m
質量301 g
一般的な注意事項