国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-YE5M-PUR ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、4ピン、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっき機械加工接点
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています

もっと見る

Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-YE5M-PURの技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 300 V DC
テスト電圧> 1400 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
汚染度3
ピン直径1 mm
保護等級IP68/IP69K
材料
接点CuSn / Au
接触面Ni/Au
本体TPU 、 黄色
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
心線絶縁ポリエステル
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 5,2 mm
曲げ半径10 x ケーブル直径
色黄色
コア4 x 0.34 mm2
長さL5 m
質量214 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 V-2
ハウジング94 V-2
ケーブルUL の VW-1 難燃性等級
一般的な注意事項