国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-4A-E-5M-PUR スプリッタボックス

マルチポートジャンクションブロック、4x M12コネクタ、トランクケーブル付き、NPN

主なメリットの概要

  • フラットハウジング
  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
  • 保護等級 IP67
  • UL 認定部品
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-4A-E-5M-PURの技術データ

ピンの数4
UL ファイル番号E191152
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB24 V DC、最大 30 V DC
作動電流IB≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 4 A プラグインステーションごと、
セパレータごとに合計 ≤ 12 A の電流
番号 / タイプ4
規格準拠
保護等級EN 60529
燃焼性DIN EN 50265-2-1
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
接続タイプ4 x ソケット M12 x 1 4 ピン
マスタケーブル
保護等級IP65 / IP67
材料
接点CuSn
接触面Ni/Au
ハウジングPA
ケーブルPUR
シールO リング: NBR
ケーブルフレキシブル
被覆直径8.7 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色黒色
コアシグナリングライン(4):4 x 0.34 mm2(AWG 22)
供給ライン(1、3)、PE(5):3 x 0.75 mm2(AWG 18)
導体構造42 x 0,1 mm ∅
96 x 0,1 mm ∅
長さL5 m
質量約 609 g
寸法
高さ32,1 mm
幅54 mm
長さ117 mm
燃焼性94 V-0
一般的な注意事項