国を選択してください
VMA-3+P/L1-2M-PUR-V1-G バルブコネクタ(ケーブル付き)
バルブ コネクタ フォーム A 、3 ピン + PE 2 x LED - M12 ストレート プラグ A コード 5 ピン、黒色 PUR ケーブル、ドラッグチェーン向け
主なメリットの概要
- EN 175301-803 A/ISO 4400 に準拠したバルブコネクタ(旧 DIN 43650)
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- ドラッグチェーンに適しています
- 成形シール
- 難燃性ケーブル
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐油性
- 振動に対する耐性
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR