国を選択してください

グローバルサイトへ

CBB10-30GKK-W 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm、フラッシュ(面一)型
  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます
  • NO/NC プログラム可能
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBB10-30GKK-Wの技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn10 mm
設置面一
出力極性AC
保証動作距離sa0 ... 8,1 mm
出力タイプ2 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
動作電圧UB20 ... 250 V AC
切替え周波数f0 ... 50 Hz
ヒステリシスH2 ... 20 %
電圧降下Ud≤ 7 V
作動電流IL0 ... 500 mA
オフ状態電流Ir0 ... 1,7 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、赤色
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN 60947-5-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプねじ端子
コア断面積最大 2.5 mm2
ハウジング材質ABS
検出面ABS
保護等級IP67
寸法
長さ115 mm
直径30 mm
一般的な注意事項