国を選択してください
UC500-30GM-IUEP-IO-V15 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
- スイッチ出力およびアナログ出力
- 選択可能なサウンドローブ幅
- 同期オプション
- 温度補正
もっと見る
希望するタイプ


























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
JA
- JA
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UC500-30GM-IUEP-IO-V15の技術データ
| 検知範囲 | 30 ... 500 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 30 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 380 kHz | |
| 応答遅延 | 最小 : 25 ms 工場出荷時の設定: 45 ms |
| 不揮発性メモリー | EEPROM | |
| 書き込みサイクル | 100000 |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたは IO リンク通信 | |
| 黄色 LED 1 | 点灯:評価範囲内の物体 点滅:学習機能、物体が検出されました | |
| 黄色 LED 2 | 点灯:評価範囲内の物体 点滅:学習機能、物体が検出されました | |
| 赤色 LED | 赤色点灯:エラー 赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS 15 ... 30 V 電圧出力 |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 60 mA |
| 消費電力 | P0 | ≤ 1 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 100 ms |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| プロトコル | IO-Link V1.0 | |
| 転送レート | 非周期: 標準 240 Bit/s | |
| サイクルタイム | 最小 13,2 ms | |
| モード | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| プロセスデータ幅 | 16 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同期周波数 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 出力タイプ | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 電流出力 4 mA~20 mA または 電圧出力 0 V~10 V 構成可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 解像度 | 電流出力:評価範囲[mm]/3200(ただし ≥ 0.05 mm) 電圧出力:評価範囲[mm]/4000(ただし ≥ 0.05 mm) | |
| 特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 11 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 |
| 負荷インピーダンス | 電流出力: ≤ 300 Ohm 電圧出力: ≥ 1000 Ohm | |
| 温度の影響 | ≤ 1,5 フルスケール値からの % (温度補正あり) ≤ 0.2 %/K (温度補正なし) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 66 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 出力 1 | 近接スイッチポイント: 50 mm ファースイッチポイント: 500 mm 出力モード: Window モード 出力動作: NO 接点 | |
| 出力 2 | 上限付近: 100 mm ファーリミット: 250 mm 出力モード: 上昇ランプ 出力動作: 電流出力 4 mA~20 mA | |
| ビーム幅 | 幅 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。