国を選択してください

グローバルサイトへ

UC2000-30GM-2EP-IO-V15 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

UC2000-30GM-2EP-IO-V15の技術データ

検知範囲90 ... 2000 mm
調整範囲120 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 90 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 200 kHz
応答遅延最小 : 65 ms
工場出荷時の設定: 125 ms
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル100000
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO リンク通信
黄色 LED 1点灯:評価範囲内の物体
点滅:学習機能、物体が検出されました
黄色 LED 2点灯:評価範囲内の物体
点滅:学習機能、物体が検出されました
赤色 LED赤色点灯:エラー
赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 60 mA
消費電力P0≤ 1 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 120 ms
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.0
転送レート非周期: 標準 95 Bit/s
サイクルタイム最小 33,6 ms
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
プロセスデータ幅16 ビット
SIO モードのサポートはい
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長0,5 ... 300 ms (レベル 1)
パルス間隔≥ 33 ms (レベル 0)
同期周波数
コモンモード動作≤ 30 Hz
多重操作≤ 33 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
(工場出荷時の設定: n = 5 )
出力タイププッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 4 Hz
レンジヒステリシスH調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能
温度の影響≤ 1,5 フルスケール値からの % (温度補正あり)
≤ 0.2 %/K (温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP67
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
TPU
ポリアミド
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量72 g
寸法
長さ93 mm
直径30 mm
出力 1近接スイッチポイント: 120 mm
ファースイッチポイント: 2000 mm
出力機能: Window モード
出力動作: NO 接点
出力 2近接スイッチポイント: 120 mm
ファースイッチポイント: 1000 mm
出力機能: Window モード
出力動作: NO 接点
ビーム幅幅
一般的な注意事項