国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-W-E8W-OR5M-POC-V1-G 接続ケーブル

コードセット M12 ソケット から A コード M12 プラグ、LED 4 ピン、TPE ケーブル、溶接ビード耐性、オレンジ色

主なメリットの概要

  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • 溶接ビード形成に耐性があります
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • オゾン耐性
  • 耐加水分解性
  • 耐油性
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1-W-E8W-OR5M-POC-V1-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 ピン 4
白色 LED機能表示 ピン 2
動作電圧UB最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-1-2 、 ISO 14572 、 ISO 14572 および ISO 6722 に準拠した難燃性
ハロゲンフリーIEC 60754-2
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
耐加水分解性ISO 14572 および ISO 6722 に準拠した難燃性
耐油性ISO 14572
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 20000 時間 -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 3000 時間
ケーブル、屈曲-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) 20000 時間 -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) 3000 時間
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径が > 10 倍、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色オレンジ色(RAL 2003 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造19 x 0,16 mm ∅
長さL5 m
ケーブルコードLi 7Y-41X 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ねじれサイクルmin. 300000
ねじり応力± 360 °/ 30 cm
質量210,08 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、透明 / 黒色
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆POC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁ETFE
溶接ビード耐性はい
溶接スパッタ耐性はい
耐油性はい
耐加水分解性はい
燃焼性難燃性
分子架橋はい
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項