国を選択してください

グローバルサイトへ

BB10-P/33/59/76b/103/115-7m スルービームセンサ

13 mm 穴への取付け用、プラグ設計のハウジングを備えた小型光電センサ

主なメリットの概要

  • シングルビームミニチュア光電センサー、フレームや外面への取り付けに最適
  • 集積回路
  • 13 mm 穴用プラグイン式ハウジング
  • 開口角度が狭く、ペアでの取付けに適しています
  • ダークオンバージョン
  • テスト入力付きバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

BB10-P/33/59/76b/103/115-7mの技術データ

エミッターBB10-T/33/76b/115-7m
レシーバBB10-R/33/59/103/115-7m
有効検出範囲0 ... 6 m
しきい値検出範囲8 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
ライトスポットの直径約 1300 mm 距離 6 m
発散角エミッター: +/- 8 ° レシーバー: +/- 10 °
光学面前面
周囲光限度ハロゲンライト 100000 Lux 、 EN 60947-5-2:2007 に準拠
MTTFd795 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 20 mA
レシーバー:≤ 10 mA
テスト入力0 V でエミッタを非アクティブ化
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f62,5 Hz
応答時間8 ms
製品規格EN 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 036938
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動式
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
保護等級IP67
接続7 m 固定ケーブル
レシーバー: グレー 、 エミッター: 黒色
材料
ハウジングPC 、黒色
光学面プラスチックウィンドウ
質量約 100 g デバイスごと
寸法
長さ22 mm
直径12,5 mm
一般的な注意事項