国を選択してください
GUB/WE-TVCC Camera Enclosure
主なメリットの概要
- Aluminum alloy
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- 3 enclosure size options
- Flexible adaption for many CCTV cameras
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP67
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN