国を選択してください
UB2000-30GM65-WS3-BHMS5 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- AC スイッチポイント出力
- 330°の高視認性 LED
- フィンガーチップ範囲調節機能









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB2000-30GM65-WS3-BHMS5の技術データ
| 検知範囲 | 200 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 175 kHz | |
| 応答遅延 | ≤ 90 ms |
| 緑色 LED | 電源 | |
| 赤色 LED | 出力 |
| 動作電圧 | UB | 90 ... 140 V AC 47~63 Hz |
| 消費電力 | P0 | ≤ 75 mA |
| 出力タイプ | サイリスタ 、 1 NO | |
| 定格動作電流 | Ie | 700 mA |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V AC |
| 繰り返し精度 | ≤ 5 mm | |
| 切替え周波数 | f | 3,5 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 約 15 mm |
| 温度の影響 | < 2 % ファースイッチポイント |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | 5 ピン 、 V95 コネクタ | |||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。