国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 同期オプション
  • 温度補正
  • カスタム設定
  • プログラミングプラグは恒久的に接着されており、取り外しできません
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253の技術データ

検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲120 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 180 kHz
応答遅延195 ms
緑色 LED点灯:電源オン
黄色 LED 1点灯:スイッチング状態スイッチ出力 1
黄色 LED 2点灯:スイッチング状態スイッチ出力 2
赤色 LED点滅: エラー
温度/ティーチインコネクタ温度補正
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 600 ms
インターフェイスの種類RS 232、 9600 ビット/秒 、 パリティなし、8 データビット、1 ストップビット
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 30 Hz
多重操作≤ 30 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 5
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 2,5 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響≤ 2 フルスケール値からの % (温度補正あり)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus リスト記載、汎用
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP65
材料
ハウジングステンレス鋼(1.4305/AISI 303)
PBT プラスチック部品
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
質量140 g
寸法
長さ94 mm
直径30 mm
出力 1A1: 1500 mm 、 NO 接点
出力 2A2 : 500 mm 、 NO 接点
一般的な注意事項