国を選択してください
RLK29-55-5060 回帰反射型センサー
人、物体、車両を検出するための堅牢でコンパクトなロングレンジ光電センサー
主なメリットの概要
- シングルビームゲート保護用の堅牢でコンパクトな光電センサー
- 広い検出範囲を実現可能
- リレー接続端子とデバイスの電子機器の間の電圧は 2500 V で保護されています
- 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
- 付属品付きのバージョンは納品物に含まれています
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT