国を選択してください

グローバルサイトへ

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" スペーサ

シリンダスイッチ用スペーサ

主なメリットの概要

  • 標準的なプローブの長さをアプリケーション要件に適合させるため
  • X.XXX = スペーサの厚さ(インチ)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"の技術データ

材料6061 アルミニウム
シールViton O リング
内径:17.93 mm
厚さ:2.46 mm
注ご注文の際に厚さ(X.XXX インチ)を指定してください
範囲:0.880 インチ~1.750 インチ
0.005 インチ単位増分
(x = 厚さ)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。