国を選択してください

グローバルサイトへ

ML300-8-1200-IR/25/95/120 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • 使いやすい
  • 赤外線
  • 高い作動範囲
  • 45°コネクタ
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
  • IT

ML300-8-1200-IR/25/95/120の技術データ

検出範囲0 ... 1200 mm 、調節可能
調整範囲250 ... 1200 mm
基準対象物標準白色 200 mm x 200 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 880 nm
ライトスポットの直径約 160 mm 距離 1200 mm
発散角約 8 °
周囲光限度
連続光10000 Lux
調光5000 Lux
付属アクセサリ取付けブラケット OMH-ML300-01
機能インジケータ黄色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します
緑色 LED:十分なスタビリティコントロール
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 20 %
無負荷供給電流I0最大 20 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン
信号出力PNP 出力 2 点、補完的、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性EN 60947-5-7 すべての軸、30 g、11 ミリ秒
耐振動性EN 60947-5-7、10-55 Hz/1.5 mm 振幅、すべての軸
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保護等級IP67
接続M8 x 1 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングPBT
光学面ガラスウィンドウ
コネクタ金属
質量18 g
寸法
高さ30 mm
幅30 mm
深度15 mm
一般的な注意事項