国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

ML300-P-6m-RT/59/103/115 スルービームセンサ

スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • 使いやすい
  • 可視赤色光
  • 45 °ケーブルコネクタ
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
  • IT

ML300-P-6m-RT/59/103/115の技術データ

エミッターML300-T-6m-RT/115
レシーバML300-R-6m-RT/59/103/115
有効検出範囲0 ... 6 m
しきい値検出範囲8 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 660 nm
ライトスポットの直径約 500 mm のとき 6 m
発散角約 5 °
周囲光限度
連続光10000 Lux
調光5000 Lux
機能インジケータ黄色 LED: 出力がアクティブのときに点灯します
緑色 LED:十分なスタビリティコントロール
制御エレメント感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 20 mA
レシーバー:≤ 15 mA
切替え方式ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性EN 60947-5-7 すべての軸、30 g、11 ミリ秒
耐振動性EN 60947-5-7、10-55 Hz/1.5 mm 振幅、すべての軸
UL 認証ではない
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保護等級IP65
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面プラスチック
ケーブルPVC
質量150 g (エミッターおよびレシーバー)
寸法
高さ30 mm
幅30 mm
深度15 mm
一般的な注意事項