国を選択してください

グローバルサイトへ

LGS25 ライトグリッド

ビーム間隔 25 mm のオートメーションライトグリッド、IO-Link インターフェイス、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル

主なメリットの概要

  • オートメーションライトグリッド
  • 光学分解能 25 mm
  • 3-way ビームクロスオーバーを使用しても、超高速物体の検出が可能
  • ソフトウェア不要の高さ監視調整
  • 統合物体認識を利用した物体識別
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • オプションの温度範囲最大:
    -30 °C

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT