国を選択してください
LGS50 ライトグリッド
ビーム間隔 50 mm のオートメーションライトグリッド、IO-Link インターフェイス、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- オートメーションライトグリッド
- 光学分解能 50 mm
- 3-way ビームクロスオーバーを使用しても、超高速物体の検出が可能
- ソフトウェア不要の高さ監視調整
- 統合物体認識を利用した物体識別
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- オプションの温度範囲最大:
-30 °C
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT