国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-2T8-G11-F ASiパッシブスプリッタ

マルチポートジャンクションブロック、フラットケーブル、ASインターフェースおよび補助電圧、8つのM12コネクタ用

主なメリットの概要

  • 省スペース
  • 保護等級 IP67 のフィールドハウジング
  • シンプルで迅速な取り付け
  • V1 コネクタ(M12)8 点への配電
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2T8-G11-Fの技術データ

LED AS-iAS-Interface 電圧、緑色/赤色デュアル LED
緑色:電圧良好
赤色:逆電圧
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
定格作動電圧Ue≤ 32 V PELV ( AS-Interface 、 外部補助電圧 AUX )
定格動作電流Ie≤ 4 A
保護等級III
サージ保護過電圧カテゴリ III
パルス耐電圧800 V
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続フラットケーブル AS-Interface:ケーブル貫通方式
フラットケーブル外部補助電圧 UAUX:絶縁体貫通技術
プラグ接続:M12 x 1 ソケット(V1)
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量120 g
締付けトルク、ハウジングねじ1,8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
直径85 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項