国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G ASiパッシブスプリッタ

G10 マルチポートジャンクションブロック、AS-Interface および補助電圧用、1 x M12 丸型コネクタ

主なメリットの概要

  • 一体型ハウジング
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 金めっき機械加工接点
  • 制動チェーンに適したオイルおよび耐摩耗性を持つ PUR 電線
  • 振動に対する耐性
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-Gの技術データ

構造タイプソケット、ストレート
フラットケーブル端子 AS-Interface / 外部補助電圧
定格作動電圧Ue≤ 60 V PELV
定格動作電流Ie≤ 3 A AS-Interface、 ≤ 3 A AUX
保護等級III
現在の負荷容量最大 4 A
サージ保護過電圧カテゴリ III
パルス耐電圧800 V
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
アプリケーションNFPA 79 アプリケーション用
最大許容作動電圧max. 32 V
UL ファイル番号E223772
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP67
フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K
接続フラットケーブル AS-Interface:ケーブル貫通方式
フラットケーブル外部補助電圧 UAUX:絶縁体貫通技術
プラグ接続:M12 x 1 ソケット(V1)
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
本体黒色 PUR
ケーブルPUR
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径∅4,3 mm
色黒色
コア4 x 0.34 mm2
長さL2 m
質量100 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
寸法
高さ22 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項