国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1 ASiパッシブスプリッタ

G10 マルチポートジャンクションブロック、2 x AS-Interface から 2 つのダブル端子へ

主なメリットの概要

  • 一体型ハウジング
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 高定格電流
  • 金めっき機械加工接点
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1の技術データ

構造タイプスプリング端子
フラットケーブル端子
定格作動電圧Ue≤ 60 V PELV
定格動作電流Ie≤ 8 A
保護等級III
サージ保護過電圧カテゴリ III
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
アプリケーションNFPA 79 アプリケーション用
最大許容作動電圧max. 32 V
最大許容周囲温度max. 55 °C (max. 131 °F)
UL ファイル番号E223772
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度2
保護等級IP20
接続フラットケーブル:ケーブル貫通方法
スプリング端子、最大 1.5 mm2
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量40 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
寸法
高さ22 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項