国を選択してください

グローバルサイトへ

1/2" NPT-V1-G-.3M パネルソケット

メスレセプタクル、M12 / 1/2 インチ NPT、4 ピン

Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

1/2" NPT-V1-G-.3Mの技術データ

ピンの数4
構造タイプストレート
接続 1ソケット
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
ねじ切り 21/2 インチ
動作電圧UB最大 300 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
保護等級IP67
接続シングルストランドリード
材料陽極酸化アルミニウム
接点金めっき銅合金
溝付きナット亜鉛めっきスチール
シールBUNA-N
ケーブル
コア4 x 0.34 mm2 、 22 AWG
長さL0,3 m
注1/2 インチ - 14 NPT 取り付け ねじ山
一般的な注意事項