国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-MLV41-8-HV-U 取り付け補助具

取付けブラケット

主なメリットの概要

  • U 字型取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
  • MLV41-8-HV シリーズのセンサに適しています
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
OMH-MLV41-8-HV-Uの技術データ

材料ステンレス鋼 1.4016
質量約 20 g
寸法
高さ15,8 mm
幅43 mm
長さ60,1 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズMLV41
一般的な注意事項