国を選択してください

グローバルサイトへ

IQZ-MH-85 取り付け補助具

コード / データキャリア用スペーサ

主なメリットの概要

  • 最大 220 °C (428 °F)の拡張温度範囲
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IQZ-MH-85の技術データ

周囲温度-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
材料PPS
質量約 50 g
寸法
高さ30 mm
直径85 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。